2D search
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereeller
Understøttede filformater: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

80055 (110-09)

Expand Table
DA
Forhåndsvisning af billede
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
NAME
Rulle-type
ROLLER_TYPE
Rullens diameter
ROLLER_DIAMETER
Rørets længde
TUBE_LENGTH
Akslens diameter
SHAFT_DIAMETER
Skaftets længde
SHAFT_LENGTH
Mål for installation
INSTALLATION_DIMENSIONS
Udførelse af skaft
SHAFT_EXECUTION
Leje
BEARING
Tætning
SEAL
Overfladebehandling
SURFACE_TREATMENT
Vægt
WEIGHT
1
80055 (110-09)
Stålrulle varenr. 80055
Returrulle Under ruller
ø89 mm
750 mm
ø20 mm
758 mm
782 mm
2NV14
6204-2RS
Skanroll labyrintsæl
Elektrogalvaniseret
7,2 kg
Vis komprimeret visning (1 produkt)
Order number80055 (110-09)
Sidste ændring13.02.2025 09:31:46
Enhed

Klassifikationer

CNS

CNSERPBASE Object Properties